BAE00JF

Disponible

Rétroéclairages

Code typographique:

BAE LX-VS-HR100-E

Chargement...
Type de lumière
LED à lumière rouge
Matériau du boîtier
Acier inoxydable (1.4301)
Verre, PMMA
Dimensions
130 x 9,5 x 155 mm
Température ambiante
-10...55 °C
Homologation / conformité
CE
UKCA
WEEE
Classe de protection
IP69K
Documentation technique
  • Fiche de données

  • Certificat MTTF

  • Élimination

Répartiteurs en Y

Fixations pour capteurs Vision, SmartCamera et éclairages

Blocs d'alimentation pour montage sur rail DIN

Câbles de raccordement

ECLASS 10.1
27-31-02-04
ECLASS 11.0
27-31-02-04
ECLASS 5.1.4
27-31-02-04
ECLASS 6.2
27-31-02-04
ETIM 4.0
EC00996
ETIM 5.0
EC00996
ETIM 6.0
EC00996
ETIM 7.0
EC000996
UNSPSC 11
39110000
UNSPSC 7.0901
39110000
eCl@ss 4.1
27-11-03-11
eCl@ss 5.1.3
27-11-06-35
eCl@ss 8.1
27-31-02-04
eCl@ss 9.0
27-31-02-04
eCl@ss 9.1
27-31-02-04