BAE00H0

Éclairages spots

Code typographique:

BAE LX-VS-SR018

Loading...

Description du produit

Pour l'éclairement très précis de zones, notre éclairage spot constitue le bon choix. Vous pouvez choisir parmi différentes tailles (M12, M18, M30) ainsi que variantes avec lumière rouge, blanche et infrarouge. Vous profitez d'une installation simple et de grandes distances d'inspection.

Raccordement
Câble avec connecteur, M12x1-Connecteur mâle, 4-pôles, 0.3 m
Version
Éclairage spot
Dimensions
Ø 18 x 75 mm
Tension d'emploi nominale Ue DC
24 V
Consommation de courant max.
83 mA
Mode de fonctionnement
Normal (continuous operation)
Entrées numériques
Déclencheur
Matériau
Acier inoxydable (1.4301)
Laiton
Verre
Surface lumineuse
Ø 15.4 mm
Type de lumière
LED à lumière rouge
Longueur d'onde
617 nm
Intensité lumineuse (0,1 m)
10500 lux
Angle de réflexion
15 °
Température ambiante
-10...50 °C
Homologation / conformité
CE, UKCA, EAC, WEEE
Classe de protection
IP67
Documentation technique
  • Fiche de données

  • Élimination

Documentation produit
  • Certificat

  • Déclaration de conformité

  • Notice d'emploi

Plan technique
  • Vue Produit

Câbles de raccordement

Fixations universelles

Système de montage universel

Brides de fixation pour capteurs optoélectroniques

Blocs d'alimentation pour montage sur rail DIN

ETIM 4.0
EC00996
ETIM 5.0
EC00996
ETIM 6.0
EC000996
ETIM 6.0
EC00996
UNSPSC 11
39110000
UNSPSC 7.0901
39110000
eCl@ss 6.0
27-11-06-35
eCl@ss 8.1
27-11-06-35