BNS0166

Interrupteurs de position multipistes mécaniques avec éléments de sortie de sécurité

Code typographique:

BNS 813-D08-L12-100-10-01-FD

Loading...

Description du produit

Pour les fonctions de sécurité telles qu'arrêt d'urgence ou limitation de fin de course avec des interrupteurs de sécurité selon DIN EN 60204-1/VDE 0113
La commutation est déclenchée par un poussoir monobloc, qui actionne un élément de contact mécanique avec ouverture forcée. La commutation est garantie même dans le cas de contacts soudés.
Le nombre d'éléments de sortie de sécurité est quelconque et ces éléments sont combinables avec les éléments de contact standard.

Dimensions
120 x 140 x 85 mm
Matériau du boîtier
Aluminium, anodisé
Nombre d'éléments de sortie
8x Roulement
Version
Sécurité DIN EN 60204-1
Principe actif
1-8. Élément de sortie: mécanique
Courant permanent
1-8. Élément de sortie: 6 A
Tension d'emploi nominale Ue
1-8. Élément de sortie: 250 VAC
Montage
vertical
Direction d’approche
dans l'axe longitudinal, parallèle à la surface de vissage
Vitesse d'approche
1-8. Élément de sortie: 120 m/min
Entraxe entre contacts
12 mm
Type de raccordement
1-8. Élément de sortie: Borne à vis
Température ambiante
-5...85 °C
Classe de protection
IP67
Homologation / conformité
CE, WEEE, EAC
Documentation technique
  • Fiche de données

  • Modèle CAO

  • Élimination

  • Déclaration de conformité

  • Vue Produit

ETIM 4.0
EC001829
ETIM 5.0
EC001829
ETIM 6.0
EC001829
ETIM 6.0
EC001829
UNSPSC 11
41111900
UNSPSC 7.0901
41111900
eCl@ss 6.0
27-27-06-02
eCl@ss 8.1
27-27-06-02