BSP00PY

Capteurs de pression sans afficheur

Code typographique:

BSP B600-DV004-D06S1A-S4

Loading...
Plage de mesure
0...600 bar
Précision
±0.5 % FSO BFSL
Pression de surcharge
1200 bar
Pression d'éclatement
1800 bar
Tension d'emploi Ub
18...30 VDC
Interface
IO-Link 1.1
Sortie de commutation
PNP Contact à fermeture / ouverture (NO/NF)
Raccordement
Connecteur, M12x1-Connecteur mâle, 4-polaire
Raccord process
G 1/4" (DIN 3852)
Matériau du raccord processus
Acier inoxydable (1.4571)
Matériau de la bague d'étanchéité
sans, soudé
Matériau du boîtier
Acier inoxydable (1.4301)
Température du produit
-40...125 °C
Température ambiante
-25...85 °C
Classe de protection
IP67
Homologation / conformité
CE, UKCA, cULus, EAC, WEEE
Documentation technique
  • Fiche de données

  • Certificat MTTF

  • Élimination

Logiciel
  • Bloc de fonction (FB)

  • IODD : IO-Link Device Description (IODD)

Documentation produit
Matériel d'information
  • Fiche descriptive du produit

Plan technique
  • Vue Produit

Câbles de liaison

Câbles de raccordement

Blocs d'alimentation Heartbeat avec interface IO-Link

ETIM 4.0
EC000243
ETIM 5.0
EC000243
ETIM 6.0
EC000243
ETIM 6.0
EC000243
UNSPSC 11
41112410
UNSPSC 7.0901
41112410
eCl@ss 6.0
27-20-13-02
eCl@ss 8.1
27-20-13-02