- Principe de mesure
- Système de mesure MEMS
- Axes de mesure
- 1
- Plage de mesure
- -15...15°
- Tension d'emploi Ub
- 10...30 VDC
- Interface
- Analogique, courant 4…20 mA
- Résolution
- ≤ 0.09 °
- Précision
- ±1.0°
- Raccordement
- Connecteur, M12x1
- Matériau du boîtier
- Plastique
- Température ambiante
- -40...80 °C
- Classe de protection
-
IP67
IP69 - Homologation / conformité
-
CE
cULus
WEEE - Texte additionnel
- Centrage possible sur 360° en position verticale
-
Fiche de données
-
Certificat MTTF
-
Élimination
- ECLASS 10.1
- 27-27-11-01
- ECLASS 11.0
- 27-27-11-01
- ECLASS 5.1.4
- 27-27-90-90
- ECLASS 6.2
- 27-27-90-90
- ETIM 4.0
- EC001852
- ETIM 5.0
- EC001852
- ETIM 6.0
- EC001852
- ETIM 7.0
- EC001852
- UNSPSC 11
- 41111935
- UNSPSC 7.0901
- 41111935
- eCl@ss 4.1
- 27-27-07-00
- eCl@ss 5.1.3
- 27-27-07-90
- eCl@ss 8.1
- 27-27-90-90
- eCl@ss 9.0
- 27-27-11-90
- eCl@ss 9.1
- 27-27-11-01