BNS00F0

Interrupteurs de position multipistes mécaniques

Code typographique:

BNS 819-D03-R12-100-10-FD-S80S

Chargement...
Accessoires recommandés
Dimensions
120 x 80 x 85 mm
Matériau du boîtier
Aluminium, anodisé
Nombre d'éléments de sortie
3x Galet
Version
Contact à ressort
Principe actif
1-3. Élément de sortie: mécanique
Courant permanent
1-3. Élément de sortie: 4 A
Tension d'emploi nominale Ue
1-3. Élément de sortie: 6…60 V
Montage
vertical
Direction d’approche
dans l'axe longitudinal, parallèle à la surface de vissage
Vitesse d'approche
1-3. Élément de sortie: 60 m/min
Entraxe entre contacts
12 mm
Type de raccordement
1. Élément de sortie: Connecteur
Température ambiante
-5...85 °C
Classe de protection
IP67
Homologation / conformité
CE
UKCA
CCC
WEEE
Documentation technique
  • Fiche de données

  • Élimination

Câbles de raccordement

ECLASS 10.1
27-27-06-02
ECLASS 11.0
27-27-06-02
ECLASS 5.1.4
27-27-06-02
ECLASS 6.2
27-27-06-02
ETIM 4.0
EC001829
ETIM 5.0
EC001829
ETIM 6.0
EC001829
ETIM 7.0
EC001829
UNSPSC 11
41111900
UNSPSC 7.0901
41111900
eCl@ss 4.1
27-27-06-06
eCl@ss 5.1.3
27-27-06-05
eCl@ss 8.1
27-27-06-02
eCl@ss 9.0
27-27-06-02
eCl@ss 9.1
27-27-06-02