BIS018K

Processeurs RFID multifréquences

Code typographique:

BIS V-6107-039-C106

Chargement...

Description du produit

Nos robustes processeurs BIS V sont synonymes de transmission rapide et hautement sécurisés des données avec un de temps de cycle courts pour toutes les applications. Vous pouvez utiliser simultanément jusqu'à quatre têtes de lecture/écriture sur chaque processeur. Leur indépendance vis-à-vis de la fréquence permet le fonctionnement de manière mixte et simultané des fréquences (LF, HF et UHF). Il n'y a donc plus qu'un seul type d'unité d'évaluation à stocker, ce qui simplifie considérablement la gestion des stocks. Pour une utilisation indépendante de l'industrie, l'unité d'évaluation est disponible avec tous les systèmes de bus courants dans le monde.

Groupe de produits
Unités d'exploitation universelles (BIS V)
Interface
Ethernet TCP/IP;USB
Technologies RFID prises en charge
LF 125 kHz (BIS VL)
LF 70/455 kHz (BIS C )
HF 13.56 MHz (BIS VM)
UHF 860...960 MHz (BIS VU)
Nombre de têtes de lecture/écriture / d'antennes raccordables
4
Tension d'emploi Ub
24 V DC LPS Class 2
Matériau du boîtier
Zinc, Moulé sous pression
Température ambiante
0...60 °C
Classe de protection
IP65, avec connecteur
Homologation / conformité
CE
UKCA
cULus
WEEE
Raccordement
M12x1-Connecteur femelle, 4-pôles, D-codé
M12x1-Connecteur femelle, 5-pôles, A-codé
7/8"-Connecteur mâle, 4-pôles
Documentation technique
  • Fiche de données

  • Certificat MTTF

  • Élimination

Câbles de liaison

Blocs d'alimentation Heartbeat avec interface IO-Link

Blocs d'alimentation pour montage sur rail DIN

Câbles de raccordement

Accessoires mécaniques

Connecteurs confectionnables

BIS-V RFID TCP/IP Creating a Form in Visual Studio 2017
BIS-V RFID TCP/IP Creating a Form in Visual Studio 2017
ECLASS 10.1
27-28-04-01
ECLASS 11.0
27-28-04-01
ECLASS 5.1.4
27-28-04-01
ECLASS 6.2
27-28-04-01
ETIM 6.0
EC002998
ETIM 7.0
EC002998
UNSPSC 11
43211710
UNSPSC 7.0901
43211710
eCl@ss 4.1
27-28-04-01
eCl@ss 5.1.3
27-28-04-01
eCl@ss 8.1
27-28-04-01
eCl@ss 9.0
27-28-04-01
eCl@ss 9.1
27-28-04-01