BIS015U
Têtes de lecture/écriture BF et antennes (125 kHz)
Code typographique:
BIS VL-308-001-S4
- Groupe de produits
- BF (125 kHz)
- Dimensions
- 90 x 51 x 160 mm
- Montage
- metal-free (clear zone)
- Forme d'antenne
- ronde
- Communication
- Read/Write
- Raccordement
- M12x1-Connecteur mâle, 4-pôles
- Matériau du boîtier
- ABS
- Tension d'emploi Ub
- 19.2...28.8 VDC
- Température de stockage
- -20...85 °C
- Température ambiante
- 0...70 °C
- Classe de protection
- IP67
- Homologation / conformité
-
CE
UKCA
WEEE
-
Fiche de données
-
Élimination
- ECLASS 10.1
- 27-28-04-01
- ECLASS 11.0
- 27-28-04-01
- ECLASS 5.1.4
- 27-28-04-01
- ECLASS 6.2
- 27-28-04-01
- ETIM 6.0
- EC002998
- ETIM 7.0
- EC002998
- UNSPSC 11
- 43211710
- UNSPSC 7.0901
- 43211710
- eCl@ss 4.1
- 27-28-04-01
- eCl@ss 5.1.3
- 27-28-04-01
- eCl@ss 8.1
- 27-28-04-01
- eCl@ss 9.0
- 27-28-04-01
- eCl@ss 9.1
- 27-28-04-01