Produits
Produits
Contact et assistance
Panier
Connecter

Veuillez vous connecter pour un calcul de prix individuel.

Mot de passe oublié?
INSCRIVEZ-VOUS COMME ENTREPRISE

Nous vérifierons si vous avez déjà un numéro de client chez nous afin de lier votre nouveau compte en ligne avec celui-ci.

S'inscrire
Télécharger

BIS013Z

Têtes de lecture/écriture BF et antennes (13,56 MHz)

Code typographique:

BIS VM-343-401-S4

Chargement...
Groupe de produits
HF (13,56 MHz)
Dimensions
Ø 14.5 x 55 mm
Montage
exempt de métal (zone libre)
sur métal
noyé dans le métal
Forme d'antenne
ronde
Types de support de données pris en charge
DIN ISO 15693
DIN ISO 15693 (High Memory)
Raccordement
Connecteur mâle, 4-polaire, 0.30 m, PU
Matériau du boîtier
Laiton, nickelé
Température ambiante
0...70 °C
Classe de protection
IP67
Homologation / conformité
CE
UKCA
cULus
FCC
IC (Radio)
WEEE
NCC
KC
MIC
Documentation technique
  • Fiche de données

  • Données de mesurage

  • Élimination

Accessoires obligatoires

Câbles de liaison

Fixations universelles

Multi-frequency processors

Câbles de raccordement

Connecteurs confectionnables

ECLASS 10.1
27-28-04-01
ECLASS 11.0
27-28-04-01
ECLASS 5.1.4
27-28-04-01
ECLASS 6.2
27-28-04-01
ETIM 6.0
EC002998
ETIM 7.0
EC002998
UNSPSC 11
43211710
UNSPSC 7.0901
43211710
eCl@ss 4.1
27-28-04-01
eCl@ss 5.1.3
27-28-04-01
eCl@ss 8.1
27-28-04-01
eCl@ss 9.0
27-28-04-01
eCl@ss 9.1
27-28-04-01

Vous avez des questions ou des suggestions ? Nous restons à votre entière disposition.

Il y a plusieurs façons de nous contacter. Nous nous réjouissons de pouvoir vous aider. Contact par email: [email protected]


Balluff SAS

17 Boulevard Robert Thiboust
Batîment Le Triade II
77700 SERRIS

Contact par email:
[email protected]

Ligne téléphonique:
+33 (0) 164 111 990