BIS00T8

Têtes de lecture/écriture HF et antennes (13,56 MHz)

Code typographique:

BIS VM-307-001-S4

Chargement...
Groupe de produits
HF (13,56 MHz)
Dimensions
Ø 18 x 46.5 mm
Montage
metal-free (clear zone)
Forme d'antenne
ronde
Types de support de données pris en charge
DIN ISO 14443
DIN ISO 15693
Raccordement
Connecteur mâle, 4-polaire, 0.50 m, PU
Matériau du boîtier
Laiton, Interface aluminium, nickelé
Température ambiante
0...70 °C
Classe de protection
IP67
Homologation / conformité
CE
cULus
WEEE
Documentation technique

Câbles de liaison

Fixations universelles

Fixations pour systèmes RFID

Écrou

Câbles de raccordement

Connecteurs confectionnables

ECLASS 10.1
27-28-04-01
ECLASS 11.0
27-28-04-01
ECLASS 5.1.4
27-28-04-01
ECLASS 6.2
27-28-04-01
ETIM 6.0
EC002998
ETIM 7.0
EC002998
UNSPSC 11
43211710
UNSPSC 7.0901
43211710
eCl@ss 4.1
27-28-04-01
eCl@ss 5.1.3
27-28-04-01
eCl@ss 8.1
27-28-04-01
eCl@ss 9.0
27-28-04-01
eCl@ss 9.1
27-28-04-01