- Dimensions
- Ø 30 x 110 mm
- Modèle
- M30x1,5
- Montage
- non noyé
- Portée
- 15 mm
- Sortie de commutation
- PNP Contact à fermeture (NO)
- Fréquence de commutation
- 200 Hz
- Matériau du boîtier
- Acier inoxydable
- Face sensible, matériau
- PEEK
- Raccordement
- Câble, 5.00 m, PTFE
- Tension d'emploi Ub
- 10...30 VDC
- Température ambiante
- -25...160 °C
- Classe de protection
- IP68
- Homologation / conformité
-
CE
WEEE
-
Fiche de données
-
Certificat MTTF
-
Élimination
- ECLASS 10.1
- 27-27-01-01
- ECLASS 11.0
- 27-27-01-01
- ECLASS 5.1.4
- 27-27-01-01
- ECLASS 6.2
- 27-27-01-01
- ETIM 4.0
- EC002714
- ETIM 5.0
- EC002714
- ETIM 6.0
- EC002714
- ETIM 7.0
- EC002714
- UNSPSC 11
- 41111926
- UNSPSC 7.0901
- 41111926
- eCl@ss 4.1
- 27-27-01-01
- eCl@ss 5.1.3
- 27-27-01-01
- eCl@ss 8.1
- 27-27-01-01
- eCl@ss 9.0
- 27-27-01-01
- eCl@ss 9.1
- 27-27-01-01