BES00J5

Capteurs inductifs standard avec types préférentiels

Code typographique:

BES 516-3007-E5-C-S49

Loading...

Description du produit

Nos capteurs inductifs en version standard conviennent idéalement pour la détection d'objets dans le domaine métallique. Ils sont résistants aux courts-circuits et fonctionnent sans contact autrement dit, ils sont exempts d'usure et très insensibles à l'encrassement. Les capteurs sont disponibles en forme cylindrique à partir d'un Ø 3 mm et en forme parallélépipédique avec les dimensions 80 × 80 mm.
Les capteurs inductifs Global, robustes et fiables, vous offrent des solutions particulièrement économiques. La large gamme composée de plus de 500 variantes préférentielles est disponible dans un court délai dans le monde entier, y compris en grandes quantités.

Dimensions
Ø 4 x 41 mm
Modèle
D4.0
Montage
flush
Portée
0.8 mm
Sortie de commutation
PNP Contact à fermeture (NO)
Fréquence de commutation
5000 Hz
Matériau du boîtier
Acier inoxydable
Face sensible, matériau
PBT
Raccordement
Connecteur, M8x1-Connecteur mâle, 3-polaire
Tension d'emploi Ub
10...30 VDC
Température ambiante
-25...70 °C
Classe de protection
IP67
Homologation / conformité
cULus, CE, EAC, WEEE
Documentation technique
  • Fiche de données

  • Modèle CAO

  • Certificat MTTF

  • Élimination

  • Déclaration de conformité

  • Instructions de configuration / d'installation / de montage

  • Vue Produit

Câbles de raccordement

Fixations universelles

Dispositifs de fixation sans butée fixe

Câbles de liaison

Blocs d'alimentation Heartbeat avec interface IO-Link

Blocs d'alimentation pour montage sur rail DIN

Brides de fixation pour capteurs optoélectroniques

ETIM 4.0
EC002714
ETIM 5.0
EC002714
ETIM 6.0
EC002714
ETIM 6.0
EC002714
UNSPSC 11
41111926
UNSPSC 7.0901
41111926
eCl@ss 6.0
27-27-01-01
eCl@ss 8.1
27-27-01-01