BCC05CC

Câbles de liaison

Code typographique:

BCC M324-M414-3E-606-PX44T2-010

Loading...

Description du produit

Nos câbles de liaison robustes permettent de transmettre les signaux, les données et l'énergie de façon fiable et sûre. Choisissez le bon raccordement pour votre application dans votre industrie. Différents types de câble et différents connecteurs sont à votre disposition.

Câble
PUR jaune, 1.00 m, compatible chaîne porte-câble
Connexion 1
M8x1-Connecteur femelle, coudé, 4-polaire, A-codé
Connexion 2
M12x1-Connecteur mâle, droit, 4-polaire, A-codé
Témoin de mise sous tension
LED verte / non
Visualisation d'état
oui/non
Visualisation d'état (broche 4)
LED jaune
Nombre de conducteurs
4
Température de câble, pose fixe
-50...90 °C
Température de câble, pose flexible
-25...90 °C
Tension d'emploi Ub
30 VDC
Courant nominal (40 °C)
4.0 A
Classe de protection
IP67, IP69K/IP67, IP68, IP69K
Homologation / conformité
CE, cULus, EAC, WEEE
Documentation technique

Aide au réglage / outil

ETIM 4.0
EC001855
ETIM 5.0
EC001855
ETIM 6.0
EC001855
ETIM 6.0
EC001855
UNSPSC 11
26121604
UNSPSC 7.0901
26121604
eCl@ss 6.0
27-27-92-18
eCl@ss 8.1
27-27-92-18