- Dimensions
- Ø 30 x 44.5 mm
- Modèle
- M30x1,5
- Montage
- flush
- Portée
- 2...10 mm
- Sortie analogique
- Analogique, tension 0...10 V
- Caractéristique de sortie
- décroissant à l'approche
- Fréquence limite –3 dB
- 500 Hz
- Fidélité de répétition selon BWN
- ±10 µm
- Écart de linéarité max.
- ±240 µm
- Matériau du boîtier
- Laiton, nickelé
- Face sensible, matériau
- PBT
- Raccordement
- Connecteur, M12x1-Connecteur mâle, 3-polaire
- Tension d'emploi Ub
- 15...30 VDC
- Température ambiante
- -10...70 °C
- Classe de protection
- IP67
- Homologation / conformité
-
CE
UKCA
cULus
WEEE
-
Fiche de données
-
Certificat MTTF
-
Élimination
- ECLASS 10.1
- 27-27-08-02
- ECLASS 11.0
- 27-27-08-02
- ECLASS 5.1.4
- 27-27-08-02
- ECLASS 6.2
- 27-27-08-02
- ETIM 4.0
- EC001818
- ETIM 5.0
- EC001818
- ETIM 6.0
- EC001818
- ETIM 7.0
- EC001818
- UNSPSC 11
- 41111926
- UNSPSC 7.0901
- 41111926
- eCl@ss 4.1
- 27-27-08-02
- eCl@ss 5.1.3
- 27-27-08-02
- eCl@ss 8.1
- 27-27-08-02
- eCl@ss 9.0
- 27-27-08-02
- eCl@ss 9.1
- 27-27-08-02