BAW000J

BAW G6

Code typographique:

BAW G06EE-UAF20B-EP03-K

Chargement...
Accessoires recommandés
Dimensions
Ø 6.5 x 30.5 mm
Modèle
D6.5
Montage
flush
Portée
0.5...2 mm
Sortie analogique
Analogique, tension 0...10 V
Analog, temperature
Caractéristique de sortie
décroissant à l'approche
Fréquence limite –3 dB
1000 Hz
Fidélité de répétition selon BWN
±10 µm
Écart de linéarité max.
±45 µm
Matériau du boîtier
Acier inoxydable
Face sensible, matériau
PBT
Raccordement
Câble, 3.00 m, PUR
Tension d'emploi Ub
21.6...26.4 VDC
Température ambiante
10...60 °C
Classe de protection
IP67
Homologation / conformité
CE
UKCA
cULus
WEEE
Documentation technique
  • Fiche de données

  • Certificat MTTF

  • Élimination

Fixations universelles

ECLASS 10.1
27-27-08-02
ECLASS 11.0
27-27-08-02
ECLASS 5.1.4
27-27-08-02
ECLASS 6.2
27-27-08-02
ETIM 4.0
EC001818
ETIM 5.0
EC001818
ETIM 6.0
EC001818
ETIM 7.0
EC001818
UNSPSC 11
41111926
UNSPSC 7.0901
41111926
eCl@ss 4.1
27-27-08-02
eCl@ss 5.1.3
27-27-08-02
eCl@ss 8.1
27-27-08-02
eCl@ss 9.0
27-27-08-02
eCl@ss 9.1
27-27-08-02