BOS020J

Détecteurs optiques avec suppression d'arrière plan

Code typographique:

BOS R020K-NS-RF11-02

Loading...

Description du produit

Les détecteurs optiques avec suppression d'arrière plan garantissent une détection fiable, indépendamment de la surface, de la couleur et du matériau.
Leurs distance de détection est quasi constante, y compris en présence de facteurs de luminance différents.

Série
R020K
Dimensions
7,7 x 26,8 x 13,5 mm
Interface
NPN à fermeture (NO)
Principe de fonctionnement
Capteur optoélectronique
Principe de fonctionnement optique
Détecteur optique, suppression de l'arrière-plan
Particularité optique
Suppression de l'arrière-plan
Type de lumière
LED à lumière rouge
Taille du spot lumineux
Ø 3 mm à 15 mm
Portée
1...30 mm
Raccordement
Câble, 2,00 m, PVC
Matériau du boîtier
ABS
Face sensible, matériau
PMMA
Tension d'emploi Ub
10...30 VDC
Homologation / conformité
CE, cULus, EAC, WEEE
Documentation technique
  • Fiche de données

  • Certificat MTTF

  • Élimination

Documentation produit
  • Déclaration de conformité

  • Instructions de configuration / d'installation / de montage

  • Notice d'emploi

Plan technique
  • Vue Produit

Blocs d'alimentation Heartbeat avec interface IO-Link

Brides de fixation pour capteurs optoélectroniques

Système de montage universel

Blocs d'alimentation pour montage sur rail DIN

ETIM 4.0
EC001822
ETIM 5.0
EC001822
ETIM 6.0
EC001822
ETIM 6.0
EC001822
UNSPSC 11
39121528
UNSPSC 7.0901
39121528
eCl@ss 6.0
27-27-09-04
eCl@ss 8.1
27-27-09-04