BFF0008

Débitmètres thermiques

Code typographique:

BFF TX010-HA004-D00A2C-S4

Loading...

Description du produit

Les capteurs de débit vous permettent de mesurer et de surveiller le flux des fluides de process dans les applications les plus diverses. Par exemple le flux de réfrigérant lubrifiant ou la circulation fiable de l'eau de refroidissement. Les fuites ou la défaillance d'une pompe sont ainsi détectées très tôt, ce qui permet d'éviter une immobilisation imprévue de la machine, voire même de l'installation.
De cette manière, les capteurs de débit tout comme les capteurs de pression ou de température contribuent à la sécurité du processus.

Portée de travail
1...10 l/min produits aqueux
Tension d'emploi Ub
22...26 VDC
Sortie de commutation
2x PNP à fermeture / à ouverture (NO/NF)
Raccordement
Connecteur, connecteur mâle M12x1, 4 pôles
Diamètre intérieur
10 mm
Raccord process
G 1/2" extérieur
Matériau du raccord processus
Acier inoxydable (1.4571)
Matériau de la bague d'étanchéité
AFM 34
Matériau du boîtier
PBT
Température du produit
-10...80 °C
Résistance à la pression max.
20 bar
Température ambiante
0...60 °C
Classe de protection
IP54
Homologation / conformité
CE, WEEE, EAC
Documentation technique
  • Fiche de données

  • Certificat MTTF

  • Élimination

Documentation produit
  • Déclaration de conformité

  • Instructions de configuration / d'installation / de montage

  • Notice d'emploi

Matériel d'information
  • Fiche descriptive du produit

Plan technique
  • Vue Produit

Câbles de raccordement

Blocs d'alimentation Heartbeat avec interface IO-Link

ETIM 6.0
EC011419
UNSPSC 11
41111931
UNSPSC 7.0901
41111931
eCl@ss 6.0
27-20-04-03
eCl@ss 8.1
27-20-04-03