BFF0005

Disponible

BFF S

Code typographique:

BFF T7048-HA002-R03A0A-S4

Chargement...
Portée de travail
1...150 cm/s produits aqueux
3...300 cm/s huile
Raccordement
Connecteur, connecteur mâle M12x1, 4 pôles
Longueur de montage à partir de la surface d'appui
48 mm
Raccord process
G 1/2" extérieur
Matériau du raccord processus
Acier inoxydable (1.4571)
Matériau de la bague d'étanchéité
AFM 34
Matériau du boîtier
Acier inoxydable (1.4571)
Température du produit
-20...80 °C
Résistance à la pression max.
100 bar
Température ambiante
-20...80 °C
Classe de protection
IP67
Homologation / conformité
CE
UKCA
WEEE
Texte additionnel
Accessoires nécessaires : unité d'exploitation BAE00ZZ
Documentation technique
  • Fiche de données

  • Certificat MTTF

  • Élimination

Accessoires obligatoires

Blocs d'alimentation Heartbeat avec interface IO-Link

Câbles de raccordement

Amplificateur de signal

ECLASS 10.1
27-20-04-03
ECLASS 11.0
27-20-04-03
ECLASS 5.1.4
27-20-04-03
ECLASS 6.2
27-20-04-03
ETIM 7.0
EC011419
UNSPSC 11
41111931
UNSPSC 7.0901
41111931
eCl@ss 8.1
27-20-04-03
eCl@ss 9.0
27-20-04-03
eCl@ss 9.1
27-20-04-03