BES0343
Capteurs inductifs standard
Code typographique:
BES 516-3009-SA3-MO-C-S49
- Dimensions
- 50 x 25 x 10 mm
- Modèle
- 50x25x10
- Montage
- flush
- Portée
- 2,5 mm
- Sortie de commutation
- PNP à ouverture (NF)
- Fréquence de commutation
- 1000 Hz
- Matériau du boîtier
- Aluminium
- Face sensible, matériau
- PBT
- Raccordement
- Connecteur, connecteur mâle M8x1, 3 pôles
- Tension d'emploi Ub
- 10...30 VDC
- Température ambiante
- -25...70 °C
- Classe de protection
- IP67
- Homologation / conformité
-
CE
UKCA
WEEE
-
Fiche de données
-
Élimination
- ECLASS 10.1
- 27-27-01-01
- ECLASS 11.0
- 27-27-01-01
- ECLASS 5.1.4
- 27-27-01-01
- ECLASS 6.2
- 27-27-01-01
- ETIM 4.0
- EC002714
- ETIM 5.0
- EC002714
- ETIM 6.0
- EC002714
- ETIM 7.0
- EC002714
- UNSPSC 11
- 41111926
- UNSPSC 7.0901
- 41111926
- eCl@ss 4.1
- 27-27-01-01
- eCl@ss 5.1.3
- 27-27-01-01
- eCl@ss 8.1
- 27-27-01-01
- eCl@ss 9.0
- 27-27-01-01
- eCl@ss 9.1
- 27-27-01-01