BAE00PN

Micromote – Amplificateurs pour têtes de capteur optiques

Code typographique:

BAE SA-OH-034-PP-DV02

Loading...

Description du produit

Le système MicroMote de Balluff est particulièrement petit et, par conséquent, peut être utilisé de manière très flexible. Il combine une unité d'exploitation (amplificateur) externe avec des têtes de capteur optoélectroniques exceptionnellement petites. Ainsi, il est également adapté dans les espaces extrêmement restreints et pour les éléments de machine mobiles.

Série
SA-OH
Dimensions
15 x 36 x 61 mm
Interface
PNP à fermeture/ouverture (NO/NF)
Affichage
Fonction de sortie - LED jaune, Stabilité / claire / sombre - LED verte
Possibilité de réglage
Sensibilité (Sn), Détection claire/sombre, Activation / désactivation fonction temps, Retard à l'enclenchement/au déclenchement, Automat. amplificat.
Dispositif de réglage
Touche (2x)
Raccordement
Câble, 2,00 m, PVC
Matériau du boîtier
ABS
PC
Tension d'emploi Ub
10...30 VDC
Homologation / conformité
CE, EAC, WEEE
Documentation technique
  • Fiche de données

  • Élimination

Documentation produit
  • Déclaration de conformité

  • Instructions de configuration / d'installation / de montage

  • Notice d'emploi

Plan technique
  • Vue Produit

Connecteurs confectionnables

ETIM 4.0
EC002716
ETIM 5.0
EC002716
ETIM 6.0
EC002716
ETIM 6.0
EC002716
UNSPSC 11
39121528
UNSPSC 7.0901
39121528
eCl@ss 6.0
27-27-09-90
eCl@ss 8.1
27-27-09-90