BES00M3

BES G S

Code typographique:

BES 516-3044-G-E4-C-PU-02

Chargement...
Dimensions
Ø 3 x 27 mm
Modèle
D3.0
Montage
flush
Portée
1 mm
Sortie de commutation
PNP Contact à fermeture (NO)
Fréquence de commutation
3500 Hz
Matériau du boîtier
Acier inoxydable
Face sensible, matériau
PBT
Raccordement
Câble, 2.00 m, PUR
Tension d'emploi Ub
10...30 VDC
Température ambiante
-25...70 °C
Classe de protection
IP67
Homologation / conformité
cULus
CE
UKCA
WEEE
Documentation technique
  • Fiche de données

  • Certificat MTTF

  • Élimination

Dispositifs de fixation sans butée fixe

Fixations universelles

Blocs d'alimentation Heartbeat avec interface IO-Link

Brides de fixation pour capteurs optoélectroniques

Blocs d'alimentation pour montage sur rail DIN

ECLASS 10.1
27-27-01-01
ECLASS 11.0
27-27-01-01
ECLASS 5.1.4
27-27-01-01
ECLASS 6.2
27-27-01-01
ETIM 4.0
EC002714
ETIM 5.0
EC002714
ETIM 6.0
EC002714
ETIM 7.0
EC002714
UNSPSC 11
41111926
UNSPSC 7.0901
41111926
eCl@ss 4.1
27-27-01-01
eCl@ss 5.1.3
27-27-01-01
eCl@ss 8.1
27-27-01-01
eCl@ss 9.0
27-27-01-01
eCl@ss 9.1
27-27-01-01