BSP00KF

Disponible

Sensores de presión analógicos

Typecode:

BSP B050-KV004-A04A1A-S4

Cargando...
Rango de medición
0...50 bar
Precisión
±0.5 % FSO BFSL
Presión de sobrecarga
120 bar
Presión de estallido
150 bar
Tensión de servicio Ub
14...30 VDC
Salida analógica
Tensión analógica 0…10
Conexión
Conector, M12x1-Conector, 4-polos
Conexión de proceso
R 1/4"
Material de conexión de proceso
Acero fino (1.4301)
Material de anillo obturador
FKM
Material de carcasa
Acero fino (1.4301)
Temperatura del medio
-40...125 °C
Temperatura ambiente
-25...85 °C
Grado de protección
IP67
Homologación/conformidad
CE
UKCA
cULus
WEEE
Documentación técnica
  • Ficha de datos

  • Certificado MTTF

  • Eliminación

Latiguillos de conexión

Fuentes de alimentación Heartbeat con interfaz IO-Link

Cables de conexión

ECLASS 10.1
27-20-13-02
ECLASS 11.0
27-20-13-02
ECLASS 5.1.4
27-20-13-02
ECLASS 6.2
27-20-13-02
ECLASS 8.1
27-20-13-02
ETIM 4.0
EC000243
ETIM 5.0
EC000243
ETIM 6.0
EC000243
ETIM 7.0
EC000243
UNSPSC 11
41112410
UNSPSC 7.0901
41112410
eCl@ss 4.1
27-20-06-16
eCl@ss 5.1.3
27-20-13-02
eCl@ss 9.0
27-20-13-02
eCl@ss 9.1
27-20-13-02