BSI0012

Sensores de inclinación con dos ejes de medición

Typecode:

BSI Q41K0-XB-MYS090-S92

Loading...

Descripción del Producto

Los sensores de inclinación basados en MEMS son especialmente adecuados para controlar la posición de los componentes de una máquina en dos ejes.

Principio de medición
Sistema de medición basado en MEMS
Ejes de medición
2
Rango de medición
-90...90°
Tensión de servicio Ub
10...30 VDC
Interfaz
2x Corriente analógica 4…20 mA
Resolución
≤ 0.09 °
Precisión
±1.0°
Conexión
Conector, M12x1
Material de carcasa
Plástico
Temperatura ambiente
-40 °C...80 °C
Grado de protección
IP67, IP69
Homologación/conformidad
CE, cULus, EAC, WEEE
Texto adicional
Posibilidad de centrado en el rango de ±5° de desviación con respecto a la horizontal
Documentación técnica
  • Ficha de datos

  • Modelo CAD

  • Certificado MTTF

  • Eliminación

  • Certificado

  • Declaración de conformidad

  • Instrucciones de servicio

  • Perfil del producto

  • Vista del producto

Cables de conexión

Fuentes de alimentación Heartbeat con interfaz IO-Link

Fuentes de alimentación para montaje en riel din

ETIM 4.0
EC001852
ETIM 5.0
EC001852
ETIM 6.0
EC001852
ETIM 6.0
EC001852
UNSPSC 11
41111935
UNSPSC 7.0901
41111935
eCl@ss 6.0
27-27-90-90
eCl@ss 8.1
27-27-90-90