- Principio de medición
- Sistema de medición basado en MEMS
- Ejes de medición
- 1
- Rango de medición
- -90...90°
- Tensión de servicio Ub
- 12...30 VDC
- Interfaz
- Tensión analógica 0…10
- Resolución
- ≤ 0.09 °
- Precisión
- ±1.0°
- Conexión
- Conector, M12x1
- Material de carcasa
- Plástico
- Temperatura ambiente
- -40...80 °C
- Grado de protección
-
IP67
IP69 - Homologación/conformidad
-
CE
cULus
WEEE - Texto adicional
- Posibilidad de centrado de 360° en posición vertical
-
Ficha de datos
-
Certificado MTTF
-
Eliminación
- ECLASS 10.1
- 27-27-11-01
- ECLASS 11.0
- 27-27-11-01
- ECLASS 5.1.4
- 27-27-90-90
- ECLASS 6.2
- 27-27-90-90
- ECLASS 8.1
- 27-27-90-90
- ETIM 4.0
- EC001852
- ETIM 5.0
- EC001852
- ETIM 6.0
- EC001852
- ETIM 7.0
- EC001852
- UNSPSC 11
- 41111935
- UNSPSC 7.0901
- 41111935
- eCl@ss 4.1
- 27-27-07-00
- eCl@ss 5.1.3
- 27-27-07-90
- eCl@ss 9.0
- 27-27-11-90
- eCl@ss 9.1
- 27-27-11-01