BSI000T

Sensores de inclinación con un eje de medición

Typecode:

BSI Q41K0-XA-MXS045-S92

Loading...

Descripción del Producto

Los sensores de inclinación detectan continuamente los movimientos rotativos de un eje.

Principio de medición
Sistema de medición basado en MEMS
Ejes de medición
1
Rango de medición
-45...45°
Tensión de servicio Ub
12...30 VDC
Interfaz
Tensión analógica 0…10
Resolución
≤ 0.09 °
Precisión
±1.0°
Conexión
Conector, M12x1
Material de carcasa
Plástico
Temperatura ambiente
-40 °C...80 °C
Grado de protección
IP67, IP69
Homologación/conformidad
CE, cULus, EAC, WEEE
Texto adicional
Posibilidad de centrado de 360° en posición vertical
Documentación técnica
  • Ficha de datos

  • Modelo CAD

  • Certificado MTTF

  • Eliminación

  • Certificado

  • Declaración de conformidad

  • Instrucciones de servicio

  • Perfil del producto

  • Vista del producto

Cables de conexión

Fuentes de alimentación Heartbeat con interfaz IO-Link

Fuentes de alimentación para montaje en riel din

ETIM 4.0
EC001852
ETIM 5.0
EC001852
ETIM 6.0
EC001852
ETIM 6.0
EC001852
UNSPSC 11
41111935
UNSPSC 7.0901
41111935
eCl@ss 6.0
27-27-90-90
eCl@ss 8.1
27-27-90-90