BSI0002

Sensores de inclinación con un eje de medición

Typecode:

BSI R11A0-XB-CXS045-S75G

Loading...

Descripción del Producto

Los sensores de inclinación detectan continuamente los movimientos rotativos de un eje.

Principio de medición
Sistema de medición basado en líquidos
Ejes de medición
1
Rango de medición
-45...45°
Tensión de servicio Ub
10...30 VDC
Interfaz
Corriente analógica 4…20 mA
Resolución
≤ 0.01 °
Precisión
±0.1 % FS mín. 0.1 °
Conexión
Conector, M8x1
Material de carcasa
aluminio
Temperatura ambiente
-40...85 °C
Grado de protección
IP67
Homologación/conformidad
CE, WEEE, EAC
Documentación técnica
  • Ficha de datos

  • Modelo CAD

  • Certificado MTTF

  • Eliminación

  • Anexo

  • Certificado

  • Declaración de conformidad

  • Vista del producto

Cables de conexión

Fuentes de alimentación Heartbeat con interfaz IO-Link

Fuentes de alimentación para montaje en riel din

ETIM 4.0
EC001852
ETIM 5.0
EC001852
ETIM 6.0
EC001852
ETIM 6.0
EC001852
UNSPSC 11
41111935
UNSPSC 7.0901
41111935
eCl@ss 6.0
27-27-90-90
eCl@ss 8.1
27-27-90-90