BFF0001

Controladores térmicos de caudal

Typecode:

BFF T7031-HA001-D06A2A-S4

Loading...

Descripción del Producto

Los sensores de caudal, permiten medir y monitorizar la corriente de los medios de proceso en diferentes aplicaciones como, por ejemplo, el flujo de refrigerante o la circulación fiable de agua de refrigeración. De este modo, las fugas o la avería de una bomba se detectan a tiempo lo que permite evitar paradas imprevistas de las máquinas o incluso de la instalación.
Los sensores de caudal contribuyen de esta forma a la seguridad del proceso, igual que los sensores de presión o temperatura.

Margen de trabajo
1...150 cm/s medio acuoso, 3...300 cm/s aceite
Tensión de servicio Ub
20...28 VDC
Salida de conmutación
PNP
Conexión
Conector, M12x1-Conector, 4-polos
Longitud de montaje desde la superficie de apoyo
31 mm
Conexión de proceso
G 1/2" exterior
Material de conexión de proceso
Acero fino (1.4571)
Material de anillo obturador
AFM 34
Material de carcasa
Acero fino (1.4571) Acero fino (1.4305)
Temperatura del medio
-20...80 °C
Resistencia a la presión máx.
100 bar
Temperatura ambiente
-20...80 °C
Grado de protección
IP67
Homologación/conformidad
CE, cULus, WEEE, EAC
Documentación técnica
  • Ficha de datos

  • Modelo CAD

  • CAE (EPLAN)

  • Certificado MTTF

  • Eliminación

  • Certificado

  • Declaración de conformidad

  • Instrucciones de configuración/instalación/ensamble

  • Instrucciones de servicio

  • Perfil del producto

  • Vista del producto

Cables de conexión

Fuentes de alimentación Heartbeat con interfaz IO-Link

ETIM 6.0
EC011419
UNSPSC 11
41111931
UNSPSC 7.0901
41111931
eCl@ss 6.0
27-20-04-03
eCl@ss 8.1
27-20-04-03