- Conexión
- M12x1-Conector, recto, 4-polos, D-codificado
- Interfaz
- EtherNet/IP
- Cable
- TPE blindado Azul turquesa, 10 m, Apto para cadenas de arrastre
- Número de conductores
- 4
- sección de conductor
- 24 AWG
- Temperatura del cable, posicionamiento flexible
- -40...80 °C
- Tensión de servicio Ub
- 60 VDC
- Corriente nominal (40 °C)
- 1.5 A
- Grado de protección
- IP67
- Homologación/conformidad
-
CE
WEEE
-
Ficha de datos
-
Eliminación
- ECLASS 10.1
- 27-06-03-11
- ECLASS 11.0
- 27-06-03-11
- ECLASS 5.1.4
- 27-25-01-07
- ECLASS 6.2
- 27-27-92-18
- ECLASS 8.1
- 27-27-92-18
- ETIM 4.0
- EC001855
- ETIM 5.0
- EC001855
- ETIM 6.0
- EC001855
- ETIM 7.0
- EC001855
- UNSPSC 11
- 26121604
- UNSPSC 7.0901
- 26121604
- eCl@ss 4.1
- 27-27-90-01
- eCl@ss 5.1.3
- 27-25-01-07
- eCl@ss 9.0
- 27-06-03-11
- eCl@ss 9.1
- 27-06-03-11