BCC0JRL
Cables de conexión
Typecode:
BCC S4B5-0000-1A-003-YX8434-100-C009
- Special characteristics
- Washdown
- Conexión
- M12x1-Casquillo, recto, 5-polos, A-codificado
- Salida de conmutación
- Antivalente
- Cable
- TPE-V Gris, 10 m
- Número de conductores
- 4
- sección de conductor
- 0.34 mm²
- Temperatura del cable, posicionamiento fijo
- -50...105 °C
- Temperatura del cable, posicionamiento flexible
- -25...105 °C
- Tensión de servicio Ub
- 250 VDC / 250 VAC
- Corriente nominal (40 °C)
- 4.0 A
- Grado de protección
- IP67, IP69K
- Homologación/conformidad
-
CE
Ecolab
WEEE
-
Ficha de datos