BCC0CR9

Cables de conexión

Typecode:

BCC A315-0000-10-063-PX05A5-200

Loading...

Descripción del Producto

Elija la conexión correcta para transmitir señales, datos y potencia de forma fiable dentro de su aplicación. Tiene a su disposición distintos tipos de cables y diferentes conectores.

Conexión
7/8"-Casquillo, recto, 5-polos
Cable
PUR Negro, 20 m, Apto para cadenas de arrastre
Número de conductores
5
sección de conductor
1.5 mm²
Temperatura del cable, posicionamiento fijo
-50...80 °C
Temperatura del cable, posicionamiento flexible
-20...80 °C
Tensión de servicio Ub
300 VDC / 300 VAC
Corriente nominal (40 °C)
9.0 A
Grado de protección
IP67, IP68
Homologación/conformidad
CE, cULus, EAC, WEEE
Documentación técnica
  • Ficha de datos

  • Eliminación

Documentación de producto
Dibujo técnico
  • Vista del producto

Conectores autoconfeccionables

Ayuda de ajuste/ herramienta

Accesorios mecánicos

ETIM 4.0
EC001855
ETIM 5.0
EC001855
ETIM 6.0
EC001855
ETIM 6.0
EC001855
UNSPSC 11
26121604
UNSPSC 7.0901
26121604
eCl@ss 6.0
27-27-92-18
eCl@ss 8.1
27-27-92-18