BCC0AT5

Cables de conexión

Typecode:

BCC M415-0000-1A-017-VX8534-050

Loading...

Descripción del Producto

Elija la conexión correcta para transmitir señales, datos y potencia de forma fiable dentro de su aplicación. Tiene a su disposición distintos tipos de cables y diferentes conectores.

Conexión
M12x1-Casquillo, recto, 5-polos, A-codificado
Cable
PVC Gris, 5.00 m, Apto para cadenas de arrastre
Número de conductores
5
sección de conductor
0.34 mm²
Temperatura del cable, posicionamiento fijo
-40...105 °C
Temperatura del cable, posicionamiento flexible
-5...105 °C
Tensión de servicio Ub
60 VDC / 60 VAC
Corriente nominal (40 °C)
4.0 A
Grado de protección
IP67, IP68, IP69K
Homologación/conformidad
CE, cULus, EAC, WEEE
Documentación técnica
  • Ficha de datos

  • Eliminación

Documentación de producto
Dibujo técnico
  • Vista del producto

Conectores autoconfeccionables

Ayuda de ajuste/ herramienta

Accesorios mecánicos

ETIM 4.0
EC001855
ETIM 5.0
EC001855
ETIM 6.0
EC001855
ETIM 6.0
EC001855
UNSPSC 11
26121604
UNSPSC 7.0901
26121604
eCl@ss 6.0
27-27-92-18
eCl@ss 8.1
27-27-92-18