BCC071H

Disponible

Cables de conexión

Typecode:

BCC PA24-0000-10-070-PX0550-050

Cargando...
Accesorios recomendados
Conexión
A, DIN-180°-Conector de válvula, acodado, 4-polos
Indicación de funcionamiento
LED amarillo
LED verde
Indicación de funcionamiento (PIN 2)
LED amarillo
Indicación de funcionamiento (PIN 3)
LED verde
Cable
PUR Negro, 5 m, Apto para cadenas de arrastre
Número de conductores
5
sección de conductor
0.50 mm²
Temperatura del cable, posicionamiento fijo
-50...80 °C
Temperatura del cable, posicionamiento flexible
-25...80 °C
Tensión de servicio Ub
24 VDC
Corriente nominal (40 °C)
6.0 A
Grado de protección
IP67
Homologación/conformidad
CE
WEEE
Documentación técnica
  • Ficha de datos

  • Eliminación

Soportes universales

ECLASS 10.1
27-06-03-11
ECLASS 11.0
27-06-03-11
ECLASS 5.1.4
27-25-01-07
ECLASS 6.2
27-27-92-18
ECLASS 8.1
27-27-92-18
ETIM 4.0
EC001855
ETIM 5.0
EC001855
ETIM 6.0
EC001855
ETIM 7.0
EC001855
UNSPSC 11
26121604
UNSPSC 7.0901
26121604
eCl@ss 4.1
27-27-90-01
eCl@ss 5.1.3
27-25-01-07
eCl@ss 9.0
27-06-03-11
eCl@ss 9.1
27-06-03-11