BAM022W

Soluciones en sondas con émbolo

Typecode:

BAM FS-XE-005-M8-2-01R

Loading...

Descripción del Producto

Nuestra compacta sonda Plunger ofrece un diseño robusto para las aplicaciones difíciles. Resultan ideales para dispositivos de soldadura y aplicaciones de estampación, así como para aplicaciones con expulsión controlada de piezas. El kit completo se compone de sensor, carcasa y muelles. Puede elegir entre diferentes tipos de accionador y tres tensiones de muelle. La carcasa de dos piezas simplifica el mantenimiento.

Descripción breve
Juego de piezas de repuesto para sonda Plunger
Utilización
para tope fijo de sonda Plunger
Material
Latón Cromado Acero Bronce Acero fino Cromado
Dimensiones
Ø 18 x 125.3 mm
Fijación
Tornillos
Temperatura ambiente
0...60 °C
Documentación técnica
  • Ficha de datos

  • Modelo CAD

  • Instrucciones de configuración/instalación/ensamble

  • Perfil del producto

  • Vista del producto

No recommended accessories available.
ETIM 4.0
EC002040
ETIM 5.0
EC002040
ETIM 6.0
EC002040
ETIM 6.0
EC002040
UNSPSC 11
31162300
UNSPSC 7.0901
31162300
eCl@ss 6.0
27-37-92-18
eCl@ss 8.1
27-37-92-18