BAE00P0

Disponible

Iluminación de línea

Typecode:

BAE LX-VS-LW200-S26

Cargando...
Conexión
Conector, M5x0.5-Conector, 4-polos, 0.3 m
Versión
Iluminación de línea
Dimensiones
13 x 18 x 200 mm
Tensión asignada de servicio Ue CC
24 V
Consumo de corriente máx.
170 mA, 450 mA (modo potencia)
Operating Mode
Normal (continuous operation)
Boost (continuous operation with cooling)
Entradas digitales
Disparador
Material
aluminio anodizado, negro
Vidrio
Superficie de iluminación
195 x 10 mm
Tipo de luz
LED de luz blanca
Iluminancia (0,1 m)
3000 lux 7850 lux (modo potencia)
Temperatura del color
5600 K
Ángulo de irradiación
120 ° x 40 °
Temperatura ambiente
-10...55 °C
Homologación/conformidad
CE
UKCA
WEEE
Grado de protección
IP54
Documentación técnica
  • Ficha de datos

  • Certificado MTTF

  • Eliminación

Latiguillos Y

Soportes para sensores de visión, SmartCameras e iluminaciones

Sistema de montaje universal

Fuentes de alimentación para montaje en riel din

Cables de conexión

Latiguillos de conexión

Conectores en T

ECLASS 10.1
27-31-02-04
ECLASS 11.0
27-31-02-04
ECLASS 5.1.4
27-31-02-04
ECLASS 6.2
27-31-02-04
ECLASS 8.1
27-31-02-04
ETIM 4.0
EC00996
ETIM 5.0
EC00996
ETIM 6.0
EC00996
ETIM 7.0
EC000996
UNSPSC 11
39110000
UNSPSC 7.0901
39110000
eCl@ss 4.1
27-11-03-11
eCl@ss 5.1.3
27-11-06-35
eCl@ss 9.0
27-31-02-04
eCl@ss 9.1
27-31-02-04