- Conexión
- Conector, M5x0.5-Conector, 4-polos, 0.3 m
- Versión
- Iluminación de línea
- Dimensiones
- 13 x 18 x 200 mm
- Tensión asignada de servicio Ue CC
- 24 V
- Consumo de corriente máx.
- 290 mA, 710 mA (modo potencia)
- Operating Mode
-
Normal (continuous operation)
Boost (continuous operation with cooling) - Entradas digitales
- Disparador
- Material
-
aluminio anodizado, negro
Vidrio - Superficie de iluminación
- 195 x 10 mm
- Tipo de luz
- LED de infrarrojos
- Longitud de onda
- 875 nm
- Ángulo de irradiación
- 115 ° x 35 °
- Temperatura ambiente
- -10...55 °C
- Homologación/conformidad
-
CE
UKCA
WEEE - Grado de protección
- IP54
-
Ficha de datos
-
Certificado MTTF
-
Eliminación
- ECLASS 10.1
- 27-31-02-04
- ECLASS 11.0
- 27-31-02-04
- ECLASS 5.1.4
- 27-31-02-04
- ECLASS 6.2
- 27-31-02-04
- ECLASS 8.1
- 27-31-02-04
- ETIM 4.0
- EC00996
- ETIM 5.0
- EC00996
- ETIM 6.0
- EC00996
- ETIM 7.0
- EC000996
- UNSPSC 11
- 39110000
- UNSPSC 7.0901
- 39110000
- eCl@ss 4.1
- 27-11-03-11
- eCl@ss 5.1.3
- 27-11-06-35
- eCl@ss 9.0
- 27-31-02-04
- eCl@ss 9.1
- 27-31-02-04