Productos
Productos
Contacto y asistencia
Carrito
Iniciar sesión

Por favor, inicie sesión para un cálculo de precio individual.

REGÍSTRESE COMO EMPRESA

Verificaremos si ya tiene un número de cliente con nosotros para vincular su nueva cuenta en línea.

Registrarse
Descargar

BAE00AM

Disponible

Iluminación de campo oscuro

Typecode:

BAE LX-VS-DR090

Cargando...
Conexión
Cable con conector, M12x1-Conector, 4-polos, 0.3 m
Versión
Iluminación de campo oscuro
Dimensiones
130 x 9.5 x 155 mm
Tensión asignada de servicio Ue CC
24 V
Consumo de corriente máx.
416 mA
Material
aluminio anodizado, negro
PMMA
Superficie de iluminación
Ø 90 mm
Tipo de luz
LED de luz roja
Longitud de onda
617 nm
Iluminancia (0,1 m)
2250 lux
Temperatura ambiente
-10...55 °C
Homologación/conformidad
CE
UKCA
WEEE
Grado de protección
IP40
Documentación técnica
  • Ficha de datos

  • Eliminación

Latiguillos Y

Soportes para sensores de visión, SmartCameras e iluminaciones

Fuentes de alimentación para montaje en riel din

Cables de conexión

ECLASS 10.1
27-31-02-04
ECLASS 11.0
27-31-02-04
ECLASS 5.1.4
27-31-02-04
ECLASS 6.2
27-31-02-04
ECLASS 8.1
27-31-02-04
ETIM 4.0
EC00996
ETIM 5.0
EC00996
ETIM 6.0
EC00996
ETIM 7.0
EC000996
UNSPSC 11
39110000
UNSPSC 7.0901
39110000
eCl@ss 4.1
27-11-03-11
eCl@ss 5.1.3
27-11-06-35
eCl@ss 9.0
27-31-02-04
eCl@ss 9.1
27-31-02-04

Tiene alguna pregunta o sugerencia? Estamos a su disposición.

Tiene varias formas de ponerse en contacto con nosotros. Esperamos poder ayudarle.


Balluff S.L.

Parque Empresarial
Vallsolana Garden
Camí de Can Camps,
17-19 Edif. Kibo Oficina 1 F
08174 Sant Cugat del Valles

Llame a
+34 93 5441313

E-Mail
[email protected]