BSP00PU

Sensores de presión sin pantalla

Typecode:

BSP B250-DV004-D06S1A-S4

Loading...
Rango de medición
0...250 bar
Precisión
±0.5 % FSO BFSL
Presión de sobrecarga
400 bar
Presión de estallido
750 bar
Tensión de servicio Ub
18...30 VDC
Interfaz
IO-Link 1.1
Salida de conmutación
PNP Contacto NA/NC (NA/NC)
Conexión
Conector, M12x1-Conector, 4-polos
Conexión de proceso
G 1/4" (DIN 3852)
Material de conexión de proceso
Acero fino (1.4301)
Material de anillo obturador
FKM
Material de carcasa
Acero fino (1.4301)
Temperatura del medio
-40...125 °C
Temperatura ambiente
-25...85 °C
Grado de protección
IP67
Homologación/conformidad
CE, UKCA, cULus, EAC, WEEE
Documentación técnica
  • Ficha técnica

  • Certificado MTTF

  • Eliminación

Documentación de producto
  • Declaración de conformidad

  • Instrucciones de servicio

Software
  • IODD: descripción del dispositivo IO-Link (IODD)

  • Módulo funcional (FB)

Material informativo
  • Perfil del producto

Dibujo técnico
  • Vista del producto

Latiguillos de conexión

Cables de conexión

Fuentes de alimentación Heartbeat con interfaz IO-Link

ETIM 4.0
EC000243
ETIM 5.0
EC000243
ETIM 6.0
EC000243
ETIM 6.0
EC000243
UNSPSC 11
41112410
UNSPSC 7.0901
41112410
eCl@ss 6.0
27-20-13-02
eCl@ss 8.1
27-20-13-02