BNS055A

Descatalogado

Finales de carrera individuales mecánicos con apertura forzada

Typecode:

BNS 813-99-K-69

Solicitud de contacto

Disponible sobre pedido

Material de carcasa
aluminio, Anodizado
Número de puntos de conmutación
1x Bola
Versión
con seccionamiento forzoso
Principio de actuación
1. Punto de conmutación: mecánico
Corriente permanente
1. Punto de conmutación: 5 A
Tensión asignada de servicio Ue
1. Punto de conmutación: 250 V CA
Montaje
Cualquiera
Dirección de aproximación
longitudinal, paralelo a superficie de acoplamiento
Velocidad de ataque
1. Punto de conmutación: 9 m/min
Tipo de conexión
1. Punto de conmutación: Conexión soldada
Temperatura ambiente
-5...80 °C
Grado de protección
IP67
Homologación/conformidad
CE
UKCA
WEEE
Documentación técnica
  • Ficha técnica

  • Eliminación

No hay accesorios recomendados disponibles.
ECLASS 10.1
27-27-06-01
ECLASS 11.0
27-27-06-01
ECLASS 5.1.4
27-27-06-01
ECLASS 6.2
27-27-06-01
ECLASS 8.1
27-27-06-01
ETIM 4.0
EC000030
ETIM 5.0
EC000030
ETIM 6.0
EC000030
ETIM 7.0
EC000030
UNSPSC 11
41111900
UNSPSC 7.0901
41111900
eCl@ss 4.1
27-27-06-06
eCl@ss 5.1.3
27-27-06-05
eCl@ss 9.0
27-27-06-01
eCl@ss 9.1
27-27-06-01