BNS026U

Detector mecánico de posición en serie

Typecode:

BNS 819-B02-D12-61-12-10-FD-S80R

Loading...

Descripción del producto

Los detectores de posición en serie mecánicos con hasta 16 puntos de conmutación son un clásico de la automatización. La conmutación tiene lugar gracias a un accionador telescópico. Mediante este accionador se conmuta un elemento mecánico situado en una cámara estanca separada.
La selección del mejor empujador para cada aplicación junto con nuestras levas garantiza una larga vida útil.

Material de carcasa
Aluminio, Anodizado
Número de puntos de conmutación
2x Techo
Versión
Contacto de ruptura
Principio de actuación
1-2. Punto de conmutación: mecánico
Corriente permanente
1-2. Punto de conmutación: 4 A
Tensión asignada de servicio Ue
1-2. Punto de conmutación: 6…60 V
Montaje
Vertical
Dirección de aproximación
longitudinal, paralelo a superficie de acoplamiento
Velocidad de ataque
1-2. Punto de conmutación: 40 m/min
Distancia de puntos de conmutación
12 mm
Tipo de conexión
1. Punto de conmutación: Conector
Temperatura ambiente
-5...85 °C
Grado de protección
IP67
Homologación/conformidad
CE, WEEE, EAC
Documentación técnica
  • Ficha técnica

  • Modelo CAD

  • Eliminación

  • Declaración de conformidad

  • Instrucciones de servicio

  • Vista del producto

No recommended accessories available.
ETIM 4.0
EC001829
ETIM 5.0
EC001829
ETIM 6.0
EC001829
ETIM 6.0
EC001829
UNSPSC 11
41111900
UNSPSC 7.0901
41111900
eCl@ss 6.0
27-27-06-02
eCl@ss 8.1
27-27-06-02