BNS003Y

Detector mecánico de posición individual

Typecode:

BNS 819-99-D-10-S80

Loading...

Descripción del producto

Los interruptores de posición mecánicos son un clásico de la automatización. La conmutación tiene lugar gracias a un accionador telescópico. Mediante este accionador se conmuta un elemento mecánico situado en una cámara estanca separada.
La selección del mejor empujador para cada aplicación junto con nuestras levas garantiza una larga vida útil.

Dimensiones
40 x 20 x 43 mm
Material de carcasa
Aluminio, Anodizado
Número de puntos de conmutación
1x Techo
Versión
Contacto de ruptura
Principio de actuación
1. Punto de conmutación: mecánico
Corriente permanente
1. Punto de conmutación: 4 A
Tensión asignada de servicio Ue
1. Punto de conmutación: 250 VCA
Montaje
Cualquiera
Dirección de aproximación
longitudinal o transversal a superficie de acoplamiento
Velocidad de ataque
1. Punto de conmutación: 20 m/min
Tipo de conexión
1. Punto de conmutación: Conector
Temperatura ambiente
-5...85 °C
Grado de protección
IP67
Homologación/conformidad
CE, WEEE, EAC
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
EC000030
ETIM 5.0
EC000030
ETIM 6.0
EC000030
ETIM 6.0
EC000030
UNSPSC 11
41111900
UNSPSC 7.0901
41111900
eCl@ss 6.0
27-27-06-01
eCl@ss 8.1
27-27-06-01