BIS0191
Antenas de lectura/escritura UHF (860...960MHz)
Typecode:
BIS VU-320-C5-S4
- Grupo de productos
- UHF (860…960 MHz)
- Frecuencia de trabajo
- 916.8…920.4 MHz
- Homologación de radiofrecuencia
- Japón
- Dimensiones
- 130 x 50.5 x 130 mm
- Forma de la antena
- Patch
- Polarización
- Circular
- Potencia de salida ajustable
- 7 dBm…25 dBm (5 mW…320 mW)
- Conexión
- M12x1-Conector, 4-polos, A-codificado
- Material de carcasa
-
PC, Recubierto
ABS, Cinc, Fundición a presión, (Enchufe) - Interfaz
- RS485
- Tensión de servicio Ub
- 24 V CC LPS clase 2
- Temperatura ambiente
- -20...55 °C
- Grado de protección
- IP54
- Homologación/conformidad
-
MIC
MIC Specified Radio Equipment
cULus
WEEE
-
Ficha técnica
-
Certificado MTTF
-
Eliminación
- ECLASS 10.1
- 27-28-04-01
- ECLASS 11.0
- 27-28-04-01
- ECLASS 5.1.4
- 27-28-04-01
- ECLASS 6.2
- 27-28-04-01
- ECLASS 8.1
- 27-28-04-01
- ETIM 6.0
- EC002996
- ETIM 7.0
- EC002998
- UNSPSC 11
- 43211710
- UNSPSC 7.0901
- 43211710
- eCl@ss 4.1
- 27-28-04-01
- eCl@ss 5.1.3
- 27-28-04-01
- eCl@ss 9.0
- 27-28-04-01
- eCl@ss 9.1
- 27-28-04-01