BIS015Z

Antenas de lectura/escritura UHF (860...960MHz)

Typecode:

BIS VU-320-C0-S4

Grupo de productos
UHF (860…960 MHz)
Frecuencia de trabajo
865…868 MHz
Homologación de radiofrecuencia
Europa
Dimensiones
130 x 50.5 x 130 mm
Forma de la antena
Patch
Polarización
Circular
Potencia de salida ajustable
5 dBm…24 dBm (3.2 mW…250 mW)
Conexión
M12x1-Conector, 4-polos, A-codificado
Material de carcasa
PC, Recubierto
ABS, Cinc, Fundición a presión, (Enchufe)
Interfaz
RS485
Tensión de servicio Ub
24 V CC LPS clase 2
Temperatura ambiente
-20...55 °C
Grado de protección
IP54
Homologación/conformidad
CE
UKCA
cULus
WEEE
Documentación técnica
  • Ficha técnica

  • Certificado MTTF

  • Eliminación

Soporte de datos

Multi-frequency processors

Soportes para sistemas RFID

Latiguillos de conexión

ECLASS 10.1
27-28-04-01
ECLASS 11.0
27-28-04-01
ECLASS 5.1.4
27-28-04-01
ECLASS 6.2
27-28-04-01
ECLASS 8.1
27-28-04-01
ETIM 6.0
EC002996
ETIM 7.0
EC002998
UNSPSC 11
43211710
UNSPSC 7.0901
43211710
eCl@ss 4.1
27-28-04-01
eCl@ss 5.1.3
27-28-04-01
eCl@ss 9.0
27-28-04-01
eCl@ss 9.1
27-28-04-01