BIS015P

Descatalogado

Antenas de lectura/escritura AF (13,56 MHz)

Typecode:

BIS VM-332-401-S4

Solicitud de contacto

en suspensión
A continuación encontrará el producto alternativo adecuado

Alternativa recomendada

BIS01FE

BIS VM-332-401-S4-SA3

Grupo de productos
AF (13.56 MHz)
Dimensiones
Ø 18 x 65 mm
Montaje
sin metal (zona libre)
en metal
enrasado en metal
Forma de la antena
Circular
Tipos de soportes de datos compatibles
DIN ISO 15693
DIN ISO 15693 (High Memory)
Conexión
Conector, 4-polos
Material de carcasa
Latón, Tuercas de latón con bronce blanco, Recubierto
Temperatura ambiente
0...70 °C
Grado de protección
IP67
Homologación/conformidad
CE
UKCA
FCC Part 15
IC (Radio)
cULus
WEEE
NCC
KC
MIC
Documentación técnica

Accesorios obligatorios

Latiguillos de conexión

Soportes universales

Soporte de fijación con tope fijo

Tuerca

Soportes para sistemas RFID

Multi-frequency processors

Cables de conexión

Conectores autoconfeccionables

ECLASS 10.1
27-28-04-01
ECLASS 11.0
27-28-04-01
ECLASS 5.1.4
27-28-04-01
ECLASS 6.2
27-28-04-01
ECLASS 8.1
27-28-04-01
ETIM 6.0
EC002998
ETIM 7.0
EC002998
UNSPSC 11
43211710
UNSPSC 7.0901
43211710
eCl@ss 4.1
27-28-04-01
eCl@ss 5.1.3
27-28-04-01
eCl@ss 9.0
27-28-04-01
eCl@ss 9.1
27-28-04-01