BIS015K
Antenas de lectura/escritura AF (13,56 MHz)
Typecode:
BIS VM-333-401-S4
Solicitud de contacto
Disponible sobre pedido
Alternativa recomendada
BIS01FF
BIS VM-333-401-S4-SA3
- Grupo de productos
- AF (13.56 MHz)
- Dimensiones
- Ø 30 x 65.9 mm
- Montaje
-
sin metal (zona libre)
en metal
enrasado en metal - Forma de la antena
- Circular
- Tipos de soportes de datos compatibles
-
DIN ISO 15693
DIN ISO 15693 (High Memory) - Conexión
- Conector, 4-polos
- Material de carcasa
- Latón, Tuercas de latón con bronce blanco, Recubierto
- Temperatura ambiente
- 0...70 °C
- Grado de protección
- IP67
- Homologación/conformidad
-
CE
UKCA
FCC Part 15
IC (Radio)
cULus
WEEE
NCC
KC
MIC
-
Ficha técnica
-
Anuncio de fin de vida
-
Certificado MTTF
-
Eliminación
Accesorios obligatorios
- ECLASS 10.1
- 27-28-04-01
- ECLASS 11.0
- 27-28-04-01
- ECLASS 5.1.4
- 27-28-04-01
- ECLASS 6.2
- 27-28-04-01
- ECLASS 8.1
- 27-28-04-01
- ETIM 6.0
- EC002998
- ETIM 7.0
- EC002998
- UNSPSC 11
- 43211710
- UNSPSC 7.0901
- 43211710
- eCl@ss 4.1
- 27-28-04-01
- eCl@ss 5.1.3
- 27-28-04-01
- eCl@ss 9.0
- 27-28-04-01
- eCl@ss 9.1
- 27-28-04-01