- Grupo de productos
- AF (13.56 MHz)
- Dimensiones
- 112 x 48 x 97 mm
- Conexión
- Conector, 4-polos
- Material de carcasa
- aluminio
- Temperatura ambiente
- -20...50 °C
- Grado de protección
- IP65
- Homologación/conformidad
-
CE
UKCA
WEEE
-
Ficha técnica
-
Eliminación
Accesorios obligatorios
- ECLASS 10.1
- 27-28-04-01
- ECLASS 11.0
- 27-28-04-01
- ECLASS 5.1.4
- 27-28-04-01
- ECLASS 6.2
- 27-28-04-01
- ECLASS 8.1
- 27-28-04-01
- ETIM 6.0
- EC002998
- ETIM 7.0
- EC002998
- UNSPSC 11
- 43211710
- UNSPSC 7.0901
- 43211710
- eCl@ss 4.1
- 27-28-04-01
- eCl@ss 5.1.3
- 27-28-04-01
- eCl@ss 9.0
- 27-28-04-01
- eCl@ss 9.1
- 27-28-04-01