BIS014E

Unidades de evaluación multifrecuencia

Typecode:

BIS V-6111-073-C103

Grupo de productos
Tarjetas procesadoras universales (BIS V)
Interfaz
CC-Link
Tecnologías RFID compatibles
LF 125 kHz (BIS VL)
LF 70/455 kHz (BIS C )
HF 13.56 MHz (BIS VM)
Número de cabezales de lectura/escritura / antenas conectables
4
Tensión de servicio Ub
24 V CC LPS clase 2
Material de carcasa
Cinc, Fundición a presión
Temperatura ambiente
0...60 °C
Grado de protección
IP65, con conector
Homologación/conformidad
CE
UKCA
cULus
WEEE
Conexión
M12x1-Conector, 5-polos, A-codificado
M12x1-Conector hembra, 5-polos, A-codificado
7/8"-Conector, 5-polos
Documentación técnica
  • Ficha técnica

  • Certificado MTTF

  • Eliminación

Latiguillos de conexión

Fuentes de alimentación Heartbeat con interfaz IO-Link

Fuentes de alimentación para montaje en riel din

Cables de conexión

Conectores autoconfeccionables

Distribuidores pasivos

Accesorios mecánicos

ECLASS 10.1
27-28-04-01
ECLASS 11.0
27-28-04-01
ECLASS 5.1.4
27-28-04-01
ECLASS 6.2
27-28-04-01
ECLASS 8.1
27-28-04-01
ETIM 6.0
EC002998
ETIM 7.0
EC002998
UNSPSC 11
43211710
UNSPSC 7.0901
43211710
eCl@ss 4.1
27-28-04-01
eCl@ss 5.1.3
27-28-04-01
eCl@ss 9.0
27-28-04-01
eCl@ss 9.1
27-28-04-01