BIS0133

Cabezales de lectura/escritura y antenas HF (13.56 MHz)

Typecode:

BIS VM-345-401-S4

Loading...

Descripción del producto

BIS M utiliza la alta frecuencia (HF) 13,56 MHz y es conforme con las normas DIN ISO 15693 y 14443. Las cabezas de lectura/escritura son el elemento de unión entre el soporte de datos y el procesador. Las cabezas de lectura/escritura BIS M ofrecen una seguridad de datos total. Estas están disponibles en diferentes formas y medidas, por ejemplo, como antenas lineales o de lazo, por lo que se adaptan a las necesidades.

Grupo de productos
AF (13.56 MHz)
Dimensiones
40 x 15 x 105 mm
Montaje
metal-free (clear zone)
Forma de la antena
Circular
Tipos de soportes de datos compatibles
DIN ISO 15693, DIN ISO 15693 (High Memory)
Conexión
Conector, 4-polos
Material de carcasa
Cinc, Fundición a presión, Niquelado
Temperatura ambiente
0...70 °C
Grado de protección
IP67
Homologación/conformidad
CE, cULus, FCC, IC, EAC, WEEE
Documentación técnica
  • Ficha técnica

  • Datos de medición

  • Modelo CAD

  • CAE (plan electrónico)

  • Eliminación

  • Anexo

  • Certificado

  • Declaración de conformidad

  • Informe de aplicación

  • Instrucciones de configuración/instalación/ensamble

  • Instrucciones de servicio

  • Vista del producto

Latiguillos de conexión

Cables de conexión

Conectores autoconfeccionables

ETIM 6.0
EC002998
ETIM 6.0
EC002998
UNSPSC 11
43211710
UNSPSC 7.0901
43211710
eCl@ss 6.0
27-28-04-01
eCl@ss 8.1
27-28-04-01