BIS0132

Antenas de lectura/escritura AF (13,56 MHz)

Typecode:

BIS VM-344-401-S4

Grupo de productos
AF (13.56 MHz)
Dimensiones
Ø 30 x 70.5 mm
Montaje
metal-free (clear zone)
Forma de la antena
Circular
Tipos de soportes de datos compatibles
DIN ISO 15693
DIN ISO 15693 (High Memory)
Conexión
Conector, 4-polos
Material de carcasa
Latón, Tuercas de latón niquelado, Tuercas de latón con bronce blanco, Recubierto
Temperatura ambiente
0...70 °C
Grado de protección
IP67
Homologación/conformidad
CE
UKCA
FCC Part 15
IC (Radio)
cULus
WEEE
NCC
KC
MIC
Documentación técnica
  • Ficha técnica

  • Datos de medición

  • Eliminación

Accesorios obligatorios

Latiguillos de conexión

Soportes universales

Soporte de fijación con tope fijo

Soportes para sistemas RFID

Multi-frequency processors

Cables de conexión

Conectores autoconfeccionables

ECLASS 10.1
27-28-04-01
ECLASS 11.0
27-28-04-01
ECLASS 5.1.4
27-28-04-01
ECLASS 6.2
27-28-04-01
ECLASS 8.1
27-28-04-01
ETIM 6.0
EC002998
ETIM 7.0
EC002998
UNSPSC 11
43211710
UNSPSC 7.0901
43211710
eCl@ss 4.1
27-28-04-01
eCl@ss 5.1.3
27-28-04-01
eCl@ss 9.0
27-28-04-01
eCl@ss 9.1
27-28-04-01