BIS00UL

Antenas de lectura/escritura BF (125kHz)

Typecode:

BIS VL-300-001-S4

Loading...

Descripción del producto

BIS L utiliza la baja frecuencia (BF) de 125 kHz y recurre a portadatos pasivos. Las cabezas de lectura/escritura son el elemento de unión entre el soporte de datos y el procesador. Las cabezas de lectura/escritura BIS L ofrecen una seguridad de datos total. Gracias a la variedad de formas y dimensiones se pueden satisfacer las necesidades específicas de instalaciones de diferentes sectores, como la intralogística, la fabricación, etc.

Grupo de productos
BF (125 kHz)
Dimensiones
Ø 30 x 82 mm
Montaje
metal-free (clear zone)
Forma de la antena
Circular
Conexión
M12x1-Conector, 4-polos
Material de carcasa
PVDF, Tuercas PA 6.6
Temperatura de almacenamiento
-20...85 °C
Temperatura ambiente
0...70 °C
Grado de protección
IP67
Homologación/conformidad
CE, WEEE, EAC
Documentación técnica
  • Ficha técnica

  • Datos de medición

  • Modelo CAD

  • CAE (plan electrónico)

  • Eliminación

  • Anexo

  • Declaración de conformidad

  • Instrucciones de configuración/instalación/ensamble

  • Instrucciones de servicio

  • Vista del producto

Soportes universales

Cables de conexión

Latiguillos de conexión

Conmutador de datos

Soporte de fijación con tope fijo

Soportes para sistemas RFID

ETIM 6.0
EC002998
ETIM 6.0
EC002998
UNSPSC 11
43211710
UNSPSC 7.0901
43211710
eCl@ss 6.0
27-28-04-01
eCl@ss 8.1
27-28-04-01