BIS00UH

Antenas de lectura/escritura BF (125kHz)

Typecode:

BIS VL-304-001-S4

Grupo de productos
BF (125 kHz)
Dimensiones
25 x 10 x 50 mm
Montaje
metal-free (clear zone)
Forma de la antena
Circular
Communication
Read/Write
Conexión
M12x1-Conector, 4-polos, 0.50 m, PU
Material de carcasa
ABS, GF16, Interfaz de aluminio
Tensión de servicio Ub
19.2...28.8 VDC
Temperatura de almacenamiento
-20...85 °C
Temperatura ambiente
0...70 °C
Grado de protección
IP67
Homologación/conformidad
CE
UKCA
WEEE
Documentación técnica
  • Ficha técnica

  • Datos de medición

  • Eliminación

Latiguillos de conexión

Soportes para sistemas RFID

Cables de conexión

ECLASS 10.1
27-28-04-01
ECLASS 11.0
27-28-04-01
ECLASS 5.1.4
27-28-04-01
ECLASS 6.2
27-28-04-01
ECLASS 8.1
27-28-04-01
ETIM 6.0
EC002998
ETIM 7.0
EC002998
UNSPSC 11
43211710
UNSPSC 7.0901
43211710
eCl@ss 4.1
27-28-04-01
eCl@ss 5.1.3
27-28-04-01
eCl@ss 9.0
27-28-04-01
eCl@ss 9.1
27-28-04-01